{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/normzylinder/se_asmtab.prj},{NB=10.DMD.3202525_(0)},{KOLBEN=32},{STROKE=25},{AN=G 1/8},{KS=12},{KA=M10x1.25},{THREAD=G},{TYPE=SE},{MAGNET=-S},{POS=0},{ASI=142},{ASID=190},{ASIJ=188},{A=142.0},{B=48.0},{C=94.0},{D=30.0},{E=29.0},{F=19.0},{G=27.5},{H=22.0},{I=17.0},{J=6.0},{K=M10x1.25},{L=M6},{N=13.5},{O=1/8\"},{P=5.8},{Q=6.0},{R=6.3},{S=46.5},{T=32.5},{V=12.0},{W=10.0},{X=3.0},{Z=30.0},{XX=1.450},{PPATH=se/assemblies/se_asmtpl.prj}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen